Menu Search

Regulator precyzyjny M4 25.0 26.0 Stal

Te regulatory precyzyjne z głowicą uchylną są przeznaczone do kontrolowanej i precyzyjnej regulacji położenia kątowego. Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Pozwalają na modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Numer produktu Essentra:

20202255

Numer produktu produkcyjny:

20202255

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 279,6887 zł
5 - 9 251,7198 zł
10 - 19 237,7354 zł
20 + 209,7665 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

279,69 zł

1 x 279,6887 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M4
h1 26.0
h2 22.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 36.0
Obciążenie bez śruby maks. kN 40.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt