Menu Search

Regulator precyzyjny M20 58.0 102.0 Stal

This Tilt Head Precision Adjuster tall with locking nut is intended for accurate and controlled angular position adjustment. It is meant for applications with limited space and may be customised to deliver the best performance and outcomes.
Numer produktu Essentra:

20596873

Numer produktu produkcyjny:

20596873

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do śruby M20
h1 102.0
h2 70.0
h3 32.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
a
Obciążenie ze śrubą maks. kN 90.0
Obciążenie bez śruby maks. kN 210.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt