20199616
20199616
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 210,2022 zł |
5 - 9 | 189,2037 zł |
10 - 19 | 178,661 zł |
20 + | 157,6625 zł |
Typ regulacji | Standard |
---|---|
Do śruby | M5 |
h1 | 19.0 |
h2 | 15.0 |
h3 | 4.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | M15x1.0 |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 22.24 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 27.1 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.