20199647
20199647
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Typ regulacji | Z przeciwnakrętką |
---|---|
Do śruby | M5 |
h1 | 24.0 |
h2 | 20.0 |
h3 | 4.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | M15x1.0 |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 33.40 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 40.00 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować