Menu Search

Regulator precyzyjny M6 25.0 24.0 Stal

Te regulatory precyzyjne z nakrętką blokującą umożliwiają dokładne dostosowanie ruchu, pozycji lub sił w różnych zastosowaniach. Dają możliwość precyzyjnej regulacji, co sprawia, że są elementem niezbędnym w istotnych procesach inżynieryjnych i przemysłowych.
Numer produktu Essentra:

20199654

Numer produktu produkcyjny:

20199654

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 217,8261 zł
5 - 9 196,0435 zł
10 - 19 185,1522 zł
20 + 163,3696 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

217,83 zł

1 x 217,8261 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ regulacji Z przeciwnakrętką
Do śruby M6
h1 24.0
h2 20.0
h3 4.0
d1 25.0
d2 6.6
d3 M15x1.0
Obciążenie ze śrubą maks. kN 30.70
Obciążenie bez śruby maks. kN 40.00
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt