Menu Search

Regulator precyzyjny M10 45.0 36.0 Stal

Te regulatory precyzyjne z nakrętką blokującą umożliwiają dokładne dostosowanie ruchu, pozycji lub sił w różnych zastosowaniach. Dają możliwość precyzyjnej regulacji, co sprawia, że są elementem niezbędnym w istotnych procesach inżynieryjnych i przemysłowych.
Numer produktu Essentra:

20199692

Numer produktu produkcyjny:

20199692

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 244,793 zł
5 - 9 220,3093 zł
10 - 19 208,0675 zł
20 + 183,5838 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

244,79 zł

1 x 244,793 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ regulacji With Locknut
Do śruby M10
h1 36.0
h2 29.0
h3 7.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
Obciążenie ze śrubą maks. kN 92.90
Obciążenie bez śruby maks. kN 120.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt