Menu Search

Regulator precyzyjny M20 58.0 46.0 Stal

Te regulatory precyzyjne z nakrętką blokującą umożliwiają dokładne dostosowanie ruchu, pozycji lub sił w różnych zastosowaniach. Dają możliwość precyzyjnej regulacji, co sprawia, że są elementem niezbędnym w istotnych procesach inżynieryjnych i przemysłowych.
Numer produktu Essentra:

20199739

Numer produktu produkcyjny:

20199739

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 287,0948 zł
5 - 9 258,3853 zł
10 - 19 244,0524 zł
20 + 215,3429 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

287,09 zł

1 x 287,0948 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ regulacji Z przeciwnakrętką
Do śruby M20
h1 46.0
h2 37.0
h3 9.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
Obciążenie ze śrubą maks. kN 90.00
Obciążenie bez śruby maks. kN 210.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt