20199821
20199821
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 200,9664 zł |
5 - 9 | 180,8828 zł |
10 - 19 | 170,8192 zł |
20 + | 150,7356 zł |
Typ regulacji | Z przeciwnakrętką |
---|---|
Do śruby | M8 |
h1 | 29.0 |
h2 | 24.0 |
h3 | 5.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M20x1.0 |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 30.86 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 43.40 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.