Menu Search

Regulator precyzyjny M10 32.0 29.0 Stal nierdzewna

Te regulatory precyzyjne z nakrętką blokującą umożliwiają dokładne dostosowanie ruchu, pozycji lub sił w różnych zastosowaniach. Dają możliwość precyzyjnej regulacji, co sprawia, że są elementem niezbędnym w istotnych procesach inżynieryjnych i przemysłowych.
Numer produktu Essentra:

20199838

Numer produktu produkcyjny:

20199838

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 200,9664 zł
5 - 9 180,8828 zł
10 - 19 170,8192 zł
20 + 150,7356 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

200,97 zł

1 x 200,9664 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ regulacji Z przeciwnakrętką
Do śruby M10
h1 29.0
h2 24.0
h3 5.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
Obciążenie ze śrubą maks. kN 23.41
Obciążenie bez śruby maks. kN 43.40
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt