Menu Search

Regulator precyzyjny M12 45.0 36.0 Stal nierdzewna

Te regulatory precyzyjne z nakrętką blokującą umożliwiają dokładne dostosowanie ruchu, pozycji lub sił w różnych zastosowaniach. Dają możliwość precyzyjnej regulacji, co sprawia, że są elementem niezbędnym w istotnych procesach inżynieryjnych i przemysłowych.
Numer produktu Essentra:

20199852

Numer produktu produkcyjny:

20199852

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 204,3644 zł
5 - 9 183,9324 zł
10 - 19 173,6945 zł
20 + 153,2624 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

204,36 zł

1 x 204,3644 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ regulacji Z przeciwnakrętką
Do śruby M12
h1 36.0
h2 29.0
h3 7.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
Obciążenie ze śrubą maks. kN 54.82
Obciążenie bez śruby maks. kN 84.00
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt