20199869
20199869
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Typ regulacji | Z przeciwnakrętką |
---|---|
Do śruby | M16 |
h1 | 36.0 |
h2 | 29.0 |
h3 | 7.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 17.5 |
d3 | M30x1.5 |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 28.90 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 84.00 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować