20200282
20200282
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 289,6651 zł |
5 - 9 | 260,6943 zł |
10 - 19 | 246,2306 zł |
20 + | 217,26 zł |
Typ regulacji | Z przeciwnakrętką |
---|---|
Do śruby | M5 |
h1 | 43.0 |
h2 | 33.0 |
h3 | 10.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | M15x1.0 |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 22.24 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 27.10 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować