20200299
20200299
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 360,9814 zł |
5 - 9 | 324,8658 zł |
10 - 19 | 306,8298 zł |
20 + | 270,758 zł |
Typ regulacji | Z przeciwnakrętką |
---|---|
Do śruby | M10 |
h1 | 67.0 |
h2 | 49.0 |
h3 | 18.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M30x1.5 |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 64.01 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 84.00 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować