20200398
20200398
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 186,2849 zł |
5 - 9 | 167,639 zł |
10 - 19 | 158,3596 zł |
20 + | 139,7136 zł |
Typ regulacji | Standard |
---|---|
Do śruby | M10 |
h1 | 23.0 |
h2 | 18.0 |
h3 | 5.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M20x1.0 |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 37.90 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 65.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.