20200459
20200459
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Typ regulacji | Standard |
---|---|
Do śruby | M24 |
h1 | 43.0 |
h2 | 33.0 |
h3 | 10.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M50x1.5 |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 157.0 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 330.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować