20200664
20200664
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 448,591 zł |
5 - 9 | 403,7189 zł |
10 - 19 | 381,2828 zł |
20 + | 336,454 zł |
Typ regulacji | Standard |
---|---|
Do śruby | M20 |
h1 | 106.0 |
h2 | 66.0 |
h3 | 40.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M50x1.5 |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 210.0 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 330.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować