Menu Search

Regulator precyzyjny M6 32.0 55.0 Stal

Te regulatory precyzyjne z nakrętką blokującą umożliwiają dokładne dostosowanie ruchu, pozycji lub sił w różnych zastosowaniach. Dają możliwość precyzyjnej regulacji, co sprawia, że są elementem niezbędnym w istotnych procesach inżynieryjnych i przemysłowych.
Numer produktu Essentra:

20200701

Numer produktu produkcyjny:

20200701

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 268,6231 zł
5 - 9 241,7434 zł
10 - 19 228,3253 zł
20 + 201,489 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

268,62 zł

1 x 268,6231 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ regulacji With Locknut
Do śruby M6
h1 55.0
h2 41.0
h3 14.0
d1 32.0
d2 6.6
d3 M20x1.0
Obciążenie ze śrubą maks. kN 55.70
Obciążenie bez śruby maks. kN 65.00
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt