20200718
20200718
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 268,6231 zł |
5 - 9 | 241,7434 zł |
10 - 19 | 228,3253 zł |
20 + | 201,489 zł |
Typ regulacji | Z przeciwnakrętką |
---|---|
Do śruby | M8 |
h1 | 55.0 |
h2 | 41.0 |
h3 | 14.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M20x1.0 |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 48.00 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 65.00 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować