Menu Search

Regulator precyzyjny M20 58.0 86.0 Stal

Te regulatory precyzyjne z nakrętką blokującą umożliwiają dokładne dostosowanie ruchu, pozycji lub sił w różnych zastosowaniach. Dają możliwość precyzyjnej regulacji, co sprawia, że są elementem niezbędnym w istotnych procesach inżynieryjnych i przemysłowych.
Numer produktu Essentra:

20200763

Numer produktu produkcyjny:

20200763

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 355,71 zł
5 - 9 320,1608 zł
10 - 19 302,3426 zł
20 + 266,793 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

355,71 zł

1 x 355,71 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ regulacji Z przeciwnakrętką
Do śruby M20
h1 86.0
h2 63.0
h3 23.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
Obciążenie ze śrubą maks. kN 90.00
Obciążenie bez śruby maks. kN 210.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt