20200787
20200787
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 550,4901 zł |
5 - 9 | 495,4237 zł |
10 - 19 | 467,934 zł |
20 + | 412,868 zł |
Typ regulacji | Z przeciwnakrętką |
---|---|
Do śruby | M24 |
h1 | 106.0 |
h2 | 77.0 |
h3 | 29.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M50x1.5 |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 157.0 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 330.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować