Menu Search

Regulator precyzyjny M10 45.0 29.0 Stal nierdzewna

Są odporne na korozję. Te precyzyjne regulatory wysokości umożliwiają dokładne dostosowanie ruchu, pozycji lub sił w różnych zastosowaniach. Dają możliwość precyzyjnej regulacji, co sprawia, że są elementem niezbędnym w istotnych procesach inżynieryjnych i przemysłowych.
Numer produktu Essentra:

20201333

Numer produktu produkcyjny:

20201333

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 243,0504 zł
5 - 9 218,741 zł
10 - 19 206,5863 zł
20 + 182,2769 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

243,05 zł

1 x 243,0504 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ regulacji Standard
Do śruby M10
h1 29.0
h2 22.0
h3 7.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
Obciążenie ze śrubą maks. kN 64.01
Obciążenie bez śruby maks. kN 84.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt