20201340
20201340
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 243,0504 zł |
5 - 9 | 218,741 zł |
10 - 19 | 206,5863 zł |
20 + | 182,2769 zł |
Typ regulacji | Standard |
---|---|
Do śruby | M12 |
h1 | 29.0 |
h2 | 22.0 |
h3 | 7.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 13.5 |
d3 | M30x1.5 |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 54.82 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 84.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.