Menu Search

Regulator precyzyjny M16 45.0 67.0 Stal nierdzewna

Są odporne na korozję. Te precyzyjne regulatory wysokości umożliwiają dokładne dostosowanie ruchu, pozycji lub sił w różnych zastosowaniach. Dają możliwość precyzyjnej regulacji, co sprawia, że są elementem niezbędnym w istotnych procesach inżynieryjnych i przemysłowych.
Numer produktu Essentra:

20201586

Numer produktu produkcyjny:

20201586

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 282,869 zł
5 - 9 254,5951 zł
10 - 19 240,4364 zł
20 + 212,163 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

282,87 zł

1 x 282,869 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ regulacji Standard
Do śruby M16
h1 67.0
h2 42.0
h3 25.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
Obciążenie ze śrubą maks. kN 28.90
Obciążenie bez śruby maks. kN 84.00
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt