20201647
20201647
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 758,4704 zł |
5 - 9 | 682,6234 zł |
10 - 19 | 644,7217 zł |
20 + | 568,875 zł |
Typ regulacji | Standard |
---|---|
Do śruby | M30 |
h1 | 106.0 |
h2 | 66.0 |
h3 | 40.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 33.0 |
d3 | M50x1.5 |
Obciążenie ze śrubą maks. kN | 20.6 |
Obciążenie bez śruby maks. kN | 225 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.