Menu Search

Regulator precyzyjny M24 70.0 43.0 Stal nierdzewna

Są odporne na korozję. Te precyzyjne regulatory wysokości umożliwiają dokładne dostosowanie ruchu, pozycji lub sił w różnych zastosowaniach. Dają możliwość precyzyjnej regulacji, co sprawia, że są elementem niezbędnym w istotnych procesach inżynieryjnych i przemysłowych.
Numer produktu Essentra:

20202149

Numer produktu produkcyjny:

20202149

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 462,4012 zł
5 - 9 416,1785 zł
10 - 19 393,0454 zł
20 + 346,8227 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

462,40 zł

1 x 462,4012 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ regulacji Standard
Do śruby M24
h1 43.0
h2 33.0
h3 10.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
Obciążenie ze śrubą maks. kN 97.30
Obciążenie bez śruby maks. kN 225.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt