20155506
20155506
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 131,694 zł |
10 - 19 | 118,5246 zł |
20 - 49 | 111,9399 zł |
50 - 99 | 105,3552 zł |
100 + | 92,1858 zł |
d1 tol. h6 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 36.0 |
d3 | 24.9 |
l2 | 24.9 |
l3 | 1.30 |
w1 | 1.5 |
Dyn. load C max. N | 770.0 |
Static load C0 max. N | 1170.0 |
Waga g | 57.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Materiał klatki kulkowej | Resin |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.