Menu Search

Regulowana liniowa tuleja kulkowa 20.0 32.0 45.0 Stal nierdzewna

Regulowane tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20155605

Numer produktu produkcyjny:

20155605

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 227,896 zł
10 - 19 205,1064 zł
20 - 49 193,7116 zł
50 - 99 182,3168 zł
100 + 159,5272 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

227,90 zł

1 x 227,896 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
d3 30.3
l2 31.5
l3 1.60
w1 2.0
Dyn. load C max. N 860.0
Static load C0 max. N 1370.0
Waga g 91.0
Materiał Stal nierdzewna
Materiał klatki kulkowej Stainless Steel
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt