Menu Search

Regulowana liniowa tuleja kulkowa 25.0 40.0 58.0 Stal nierdzewna

Regulowane tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20155698

Numer produktu produkcyjny:

20155698

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 184,0914 zł
10 - 19 165,6916 zł
20 - 49 156,4917 zł
50 - 99 147,2918 zł
100 + 128,8453 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

184,09 zł

1 x 184,0914 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
d3 37.5
l2 44.1
l3 1.85
w1 2.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Waga g 215.0
Materiał Stal nierdzewna
Materiał klatki kulkowej Resin
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt