20155704
20155704
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 316,3925 zł |
10 - 19 | 284,7766 zł |
20 - 49 | 268,9453 zł |
50 - 99 | 253,114 zł |
100 + | 221,4981 zł |
d1 tol. h6 | 25.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 40.0 |
l1 | 58.0 |
d3 | 37.5 |
l2 | 44.1 |
l3 | 1.85 |
w1 | 2.0 |
Dyn. load C max. N | 980.0 |
Static load C0 max. N | 1560.0 |
Waga g | 215.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Materiał klatki kulkowej | Stainless Steel |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.