Menu Search

Regulowana liniowa tuleja kulkowa 40.0 62.0 80.0 Stal

Regulowane liniowe tuleje kulkowe zaprojektowano do stosowania w układach ruchu liniowego, by zapewnić łatwość regulacji i precyzyjne pozycjonowanie wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Umożliwiają precyzyjną regulację prześwitu pomiędzy bieżnią wewnętrzną i zewnętrzną.
Numer produktu Essentra:

20155810

Numer produktu produkcyjny:

20155810

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 179,8417 zł
10 - 19 161,8622 zł
20 - 49 152,8491 zł
50 - 99 143,8827 zł
100 + 125,9032 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

179,84 zł

1 x 179,8417 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
d3 59.0
l2 60.0
l3 2.15
w1 3.0
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Waga g 705.0
Materiał Stal
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt