20155872
20155872
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 258,5312 zł |
10 - 19 | 232,6594 zł |
20 - 49 | 219,7702 zł |
50 - 99 | 206,8343 zł |
100 + | 180,9625 zł |
d1 tol. h6 | 50.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
d3 | 72.0 |
l2 | 77.6 |
l3 | 2.65 |
w1 | 3.0 |
Dyn. load C max. N | 3820.0 |
Static load C0 max. N | 7930.0 |
Waga g | 1130.0 |
Materiał | Stal |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.