Menu Search

Regulowana liniowa tuleja kulkowa 5.0 12.0 22.0 Stal nierdzewna

Regulowane tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20155902

Numer produktu produkcyjny:

20155902

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 138,0919 zł
10 - 19 124,2687 zł
20 - 49 117,3571 zł
50 - 99 110,4922 zł
100 + 96,669 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

138,09 zł

1 x 138,0919 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 5.0
d2 tol. h6 12.0
l1 22.0
d3 11.5
l2 14.5
l3 1.10
w1 1.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Waga g 12.0
Materiał Stal nierdzewna
Materiał klatki kulkowej Resin
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt