Menu Search

Regulowana liniowa tuleja kulkowa 60.0 90.0 125.0 Stal

Regulowane liniowe tuleje kulkowe zaprojektowano do stosowania w układach ruchu liniowego, by zapewnić łatwość regulacji i precyzyjne pozycjonowanie wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Umożliwiają precyzyjną regulację prześwitu pomiędzy bieżnią wewnętrzną i zewnętrzną.
Numer produktu Essentra:

20155933

Numer produktu produkcyjny:

20155933

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 382,006 zł
10 - 19 343,8054 zł
20 - 49 324,7051 zł
50 - 99 305,6048 zł
100 + 267,4042 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

382,01 zł

1 x 382,006 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 125.0
d3 86.0
l2 101.7
l3 3.15
w1 3.0
Dyn. load C max. N 4700.0
Static load C0 max. N 9990.0
Waga g 2220.0
Materiał Stal
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt