Menu Search

Regulowana liniowa tuleja kulkowa 8.0 16.0 25.0 Stal nierdzewna

Regulowane tuleje kulkowe ze stali nierdzewnej są wyjątkowo odporne na korozję, trwałe i wytrzymałe. Zawierają od 4 do 6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku, co gwarantuje niskie tarcie i wysoką obciążalność. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20156008

Numer produktu produkcyjny:

20156008

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 138,4655 zł
10 - 19 124,6423 zł
20 - 49 117,684 zł
50 - 99 110,7724 zł
100 + 96,9492 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

138,47 zł

1 x 138,4655 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 25.0
d3 15.2
l2 16.5
l3 1.10
w1 1.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Waga g 20.0
Materiał Stal nierdzewna
Materiał klatki kulkowej Stainless Steel
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt