Menu Search

Regulowana liniowa tuleja kulkowa 8.0 16.0 25.0 Stal

Regulowane liniowe tuleje kulkowe zaprojektowano do stosowania w układach ruchu liniowego, by zapewnić łatwość regulacji i precyzyjne pozycjonowanie wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Umożliwiają precyzyjną regulację prześwitu pomiędzy bieżnią wewnętrzną i zewnętrzną.
Numer produktu Essentra:

20156015

Numer produktu produkcyjny:

20156015

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 47,4472 zł
10 - 19 42,6838 zł
20 - 49 40,3488 zł
50 - 99 37,9671 zł
100 + 33,2037 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

47,45 zł

1 x 47,4472 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 25.0
d3 15.2
l2 16.5
l3 1.10
w1 1.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Waga g 20.0
Materiał Stal
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt