Menu Search

Regulowana liniowa tuleja kulkowa 6.0 12.0 19.0 Stal

Regulowane liniowe tuleje kulkowe zaprojektowano do stosowania w układach ruchu liniowego, by zapewnić łatwość regulacji i precyzyjne pozycjonowanie wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Umożliwiają precyzyjną regulację prześwitu pomiędzy bieżnią wewnętrzną i zewnętrzną.
Numer produktu Essentra:

20157241

Numer produktu produkcyjny:

20157241

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 49,4553 zł
10 - 19 44,5051 zł
20 - 49 42,03 zł
50 - 99 39,5549 zł
100 + 34,6047 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

49,46 zł

1 x 49,4553 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 19.0
d3 11.5
l2 13.5
l3 1.10
w1 1.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Waga g 8.0
Materiał Stal
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt