Menu Search

Regulowana liniowa tuleja kulkowa 10.0 19.0 29.0 Stal

Regulowane liniowe tuleje kulkowe zaprojektowano do stosowania w układach ruchu liniowego, by zapewnić łatwość regulacji i precyzyjne pozycjonowanie wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Umożliwiają precyzyjną regulację prześwitu pomiędzy bieżnią wewnętrzną i zewnętrzną.
Numer produktu Essentra:

20157272

Numer produktu produkcyjny:

20157272

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 50,6228 zł
10 - 19 45,5792 zł
20 - 49 43,0107 zł
50 - 99 40,4889 zł
100 + 35,4453 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

50,62 zł

1 x 50,6228 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
d3 18.0
l2 22.0
l3 1.30
w1 1.0
Dyn. load C max. N 370.0
Static load C0 max. N 540.0
Waga g 30.0
Materiał Stal
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt