20157319
20157319
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 130,1062 zł |
10 - 19 | 117,0769 zł |
20 - 49 | 110,5856 zł |
50 - 99 | 104,0943 zł |
100 + | 91,065 zł |
d1 tol. h6 | 10.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 19.0 |
l1 | 29.0 |
d3 | 18.0 |
l2 | 22.0 |
l3 | 1.30 |
w1 | 1.0 |
Dyn. load C max. N | 370.0 |
Static load C0 max. N | 540.0 |
Waga g | 30.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Materiał klatki kulkowej | Resin |
Kod towaru | 8482800090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.