Menu Search

Zamek z uchwytem teowym Klucz CH751 13.5 mm 85.0 mm Odlew cynkowy

Regulowane zamki kompresyjne z uchwytem typu T, obsługiwane ręcznie. Zapewniają wstępnie ustawiony docisk 6 mm i są wyposażone w gumową uszczelkę.
Numer produktu Essentra:

20065829

Numer produktu produkcyjny:

2404110703E

19 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 91,8332 zł
25 + 65,5951 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

91,83 zł

1 x 91,8332 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość krzywki 33.0 mm
Zakres chwytania 13.5 - 85.0 mm
Wysokość obudowy 32.0 mm
Maks. docisk 6.0 mm
Price per piece incl VAT 94.92 PLN
W komplecie Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Orientacja montażu Uniwersalne
Rodzaj uchwytu Uchwyt T, otwierany kluczem
Rodzaj zamknięcia Compression Latch
Rodzaj klucza Klucz CH751
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt