10001707
CMS-1
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 1,2173 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Metoda montażu | Wsuwane |
Długość podstawy | 56.5 mm |
Długość podstawy | 2.224 in |
Średnica pasującego otworu | 6.0 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.236 in |
Szerokość wewnętrzna | 56.5 mm |
Szerokość wewnętrzna | 2.224 in |
Szerokość całkowita | 14.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.551 in |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Materiał podstawy | Poliamid 6.6 |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 6.5 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.256 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.