Menu Search

Opaska montażowa Wciskane 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

This cable management strap is made of natural nylon 6/6 UL94 V-0. It is used to guide cable on a flat surface with a maximum bundle of 70.0 x 30.0 mm.
Numer produktu Essentra:

10001714

Numer produktu produkcyjny:

CMS-1GY

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,2173 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

304,33 zł

250 x 1,2173 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Szary
Metoda montażu Wsuwane
Długość podstawy 56.5 mm
Średnica pasującego otworu 6.0 mm
Szerokość wewnętrzna 56.5 mm
Szerokość całkowita 14.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-0
Price per piece incl VAT 0.2899 GBP
Standard UL
Standard RMS
Materiał podstawy Poliamid 6.6
Zakres kompatybilnych średnic kabli 6.5 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt