Menu Search

Rękaw elastyczny 18.0 mm 35.0 mm PA6

Plecione rękawy kablowe są zazwyczaj stosowane z kablami lub przewodami i mogą być obcinane nożyczkami bez strzępienia.
Numer produktu Essentra:

10310311

Numer produktu produkcyjny:

900433

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 168,0097 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

168,01 zł

1 x 168,0097 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Włókno pojedyncze z nylonu L94 V-2 Nylon 6/6
Sprzedawane na Rolka
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt