Menu Search

Revolving Fixed Handles

Na stanie

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
17 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Długość gwintu Średnica podstawy Kup
34,6382 zł - 34,6382 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
77.0 mm
15.0 mm
23.0 mm
43,7719 zł - 43,7719 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
97.0 mm
15.0 mm
26.0 mm
38,9192 zł - 38,9192 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
82.0 mm
15.0 mm
23.0 mm
55,2156 zł - 55,2156 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
102.0 mm
15.0 mm
27.0 mm
36,8135 zł - 36,8135 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
87.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
55,6387 zł - 55,6387 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
107.0 mm
15.0 mm
28.0 mm
40,2997 zł - 40,2997 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
92.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
50,772 zł - 50,772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
112.0 mm
15.0 mm
29.0 mm
34,6382 zł - 34,6382 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
77.0 mm
15.0 mm
23.0 mm
43,7719 zł - 43,7719 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
97.0 mm
15.0 mm
26.0 mm
32,3373 zł - 32,3373 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
67.0 mm
12.0 mm
20.0 mm
43,7719 zł - 43,7719 zł 177 Na stanie
102.0 mm
15.0 mm
27.0 mm
32,3373 zł - 32,3373 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
64.0 mm
12.0 mm
20.0 mm
36,8135 zł - 36,8135 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
87.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
55,6387 zł - 55,6387 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
107.0 mm
15.0 mm
28.0 mm
40,2997 zł - 40,2997 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
92.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
50,772 zł - 50,772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
112.0 mm
15.0 mm
29.0 mm
Rękojeść 77.0 mm Śruba M8 15.0 mm

10159026

Przedział cen netto
34,6382 zł - 34,6382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    23.0 mm
  • Całkowita długość
    77.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 97.0 mm Śruba M12 15.0 mm

10159064

Przedział cen netto
43,7719 zł - 43,7719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    26.0 mm
  • Całkowita długość
    97.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 82.0 mm Śruba M8 15.0 mm

10158890

Przedział cen netto
38,9192 zł - 38,9192 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    23.0 mm
  • Całkowita długość
    82.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 102.0 mm Śruba M12 15.0 mm

10158937

Przedział cen netto
55,2156 zł - 55,2156 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    102.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 87.0 mm Śruba M8 15.0 mm

10159033

Przedział cen netto
36,8135 zł - 36,8135 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Całkowita długość
    87.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 107.0 mm Śruba M10 15.0 mm

10159071

Przedział cen netto
55,6387 zł - 55,6387 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    28.0 mm
  • Całkowita długość
    107.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 92.0 mm Śruba M8 15.0 mm

10158906

Przedział cen netto
40,2997 zł - 40,2997 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Całkowita długość
    92.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 112.0 mm Śruba M10 15.0 mm

10158944

Przedział cen netto
50,772 zł - 50,772 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    29.0 mm
  • Całkowita długość
    112.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 77.0 mm Śruba M6 15.0 mm

10159019

Przedział cen netto
34,6382 zł - 34,6382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    23.0 mm
  • Całkowita długość
    77.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 97.0 mm Śruba M10 15.0 mm

10159057

Przedział cen netto
43,7719 zł - 43,7719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    26.0 mm
  • Całkowita długość
    97.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 67.0 mm Śruba M6 12.0 mm

10158883

Przedział cen netto
32,3373 zł - 32,3373 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    67.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 102.0 mm Śruba M10 15.0 mm

10158920

Przedział cen netto
43,7719 zł - 43,7719 zł

Zapasy magazynowe
177 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    102.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 64.0 mm Śruba M6 12.0 mm

10159002

Przedział cen netto
32,3373 zł - 32,3373 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    64.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 87.0 mm Śruba M10 15.0 mm

10159040

Przedział cen netto
36,8135 zł - 36,8135 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Całkowita długość
    87.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 107.0 mm Śruba M12 15.0 mm

10159088

Przedział cen netto
55,6387 zł - 55,6387 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    28.0 mm
  • Całkowita długość
    107.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 92.0 mm Śruba M10 15.0 mm

10158913

Przedział cen netto
40,2997 zł - 40,2997 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Całkowita długość
    92.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 112.0 mm Śruba M12 15.0 mm

10158951

Przedział cen netto
50,772 zł - 50,772 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica podstawy
    29.0 mm
  • Całkowita długość
    112.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Materiał uchwytu
    Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor
    Czarny