10302231
551026
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 273,7336 zł |
5 - 9 | 156,4192 zł |
10 + | 111,728 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 16.1 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.634 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 19.6 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.772 in |
Średnica kuli | 12.7 mm |
Średnica kuli | 0.5 in |
Rozmiar gwintu | M8 |
Kod towaru | 7326909890 |
Średnica | 20.6 mm |
Średnica | 0.811 in |
Obciążenie robocze | 35.0 kg |
Obciążenie robocze | 77.2 lbs |
Pełny materiał | Stal węglowa |
Wykończenie | Lakierowane na czarno |
Typ | Rolki kulowe — do dużych obciążeń |
Orientacja | Góra |
Nośność (kulą do dołu) | 35.00 kg |
Nośność (kulą do dołu) | 35.00 kg |
Metoda montażu | Śruba dwustronna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.