Menu Search

Rolka kulowa 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

Te rolki kulowe o wysokiej nośności wyposażono w łożyska ze stali węglowej z ocynkiem. Można je mocować śrubami. Są szczelne i wyposażone w otwór do odprowadzania zabrudzeń. Można je stosować do przewożenia ładunków i bagaży, na liniach montażowych i przy załadunku maszyn.
Numer produktu Essentra:

10302248

Numer produktu produkcyjny:

551027

8 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 938,2473 zł
5 - 9 536,1413 zł
10 + 382,958 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

938,25 zł

1 x 938,2473 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość podstawy 35.8 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 48.3 mm
Średnica kuli 25.4 mm
Rozmiar gwintu M12
Kod towaru 7326909890
Średnica 44.5 mm
Obciążenie robocze 135.0 kg
Pełny materiał Stal węglowa
Wykończenie Lakierowane na czarno
Typ Rolki kulowe — do dużych obciążeń
Orientacja Góra
Nośność (kulą do dołu) 135.00 kg
Metoda montażu Śruba dwustronna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt