10302316
551034
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 2 | 1 591,3055 zł |
3 - 4 | 909,3174 zł |
5 + | 649,5124 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 12.4 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.488 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 49.2 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.937 in |
Średnica kuli | 38.1 mm |
Średnica kuli | 1.5 in |
Grubość kołnierza | 12.4 mm |
Grubość kołnierza | 0.488 in |
Nośność (kulą do góry) | 1000.0 kg |
Nośność (kulą do góry) | 2204.6 lbs |
Kod towaru | 7326909890 |
Średnica | 60.0 mm |
Średnica | 2.362 in |
Obciążenie robocze | 1000.0 kg |
Obciążenie robocze | 2204.6 lbs |
Pełny materiał | Stal węglowa |
Wykończenie | Lakierowane na czarno |
Typ | Rolki kulowe — do dużych obciążeń |
Orientacja | Góra |
Nośność (kulą do dołu) | 1000.00 kg |
Nośność (kulą do dołu) | 1000.00 kg |
Metoda montażu | Standardowy kołnierz montażowy |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.