10302378
551040
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 2 | 353,7778 zł |
3 - 24 | 202,1587 zł |
25 + | 144,3991 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 8.0 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.315 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 28.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.122 in |
Średnica kuli | 12.7 mm |
Średnica kuli | 0.5 in |
Nośność (kulą do góry) | 25.00 kg |
Nośność (kulą do góry) | 55.1 lbs |
Kod towaru | 7326909890 |
Średnica | 25.6 mm |
Średnica | 1.008 in |
Obciążenie robocze | 25.00 kg |
Obciążenie robocze | 55.1 lbs |
Pełny materiał | Stal węglowa |
Wykończenie | Lakierowane na czarno |
Typ | Rolki kulowe — do dużych obciążeń |
Orientacja | Góra |
Nośność (kulą do dołu) | 25.00 kg |
Nośność (kulą do dołu) | 25.00 kg |
Metoda montażu | Wciskane radełkowane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.