Menu Search

Rolka kulowa 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

Te rolki kulowe o wysokiej nośności wyposażono w łożyska ze stali węglowej z ocynkiem. Można je mocować śrubami. Są szczelne i wyposażone w otwór do odprowadzania zabrudzeń. Można je stosować do przewożenia ładunków i bagaży, na liniach montażowych i przy załadunku maszyn.
Numer produktu Essentra:

10302385

Numer produktu produkcyjny:

551041

16 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 1 589,0079 zł
3 - 4 908,0045 zł
5 + 648,5746 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

1 589,01 zł

1 x 1 589,0079 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość podstawy 35.8 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 35.8 mm
Średnica kuli 38.1 mm
Grubość kołnierza 12.4 mm
Nośność (kulą do góry) 1000.0 kg
Kod towaru 7326909890
Średnica 60.0 mm
Obciążenie robocze 1000.0 kg
Pełny materiał Stal węglowa
Wykończenie Lakierowane na czarno
Typ Rolki kulowe — do dużych obciążeń
Orientacja Góra
Nośność (kulą do dołu) 1000.00 kg
Metoda montażu Kołnierz przykręcany

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt