10302392
551042
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 2 | 1 315,2742 zł |
3 - 4 | 751,5853 zł |
5 + | 536,8466 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 32.0 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 1.26 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 32.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.26 in |
Średnica kuli | 25.4 mm |
Średnica kuli | 1 in |
Grubość kołnierza | 6.9 mm |
Grubość kołnierza | 0.272 in |
Nośność (kulą do góry) | 320.0 kg |
Nośność (kulą do góry) | 705.5 lbs |
Kod towaru | 7326909890 |
Średnica | 50.8 mm |
Średnica | 2 in |
Obciążenie robocze | 320.0 kg |
Obciążenie robocze | 705.5 lbs |
Pełny materiał | Stal węglowa |
Wykończenie | Lakierowane na czarno |
Typ | Rolki kulowe — do dużych obciążeń |
Orientacja | Góra |
Nośność (kulą do dołu) | 320.00 kg |
Nośność (kulą do dołu) | 320.00 kg |
Metoda montażu | Kołnierz przykręcany |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.