Menu Search

Rolka kulowa 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

Ta rolka kulowa zawiera łożysko ze stali węglowej z ocynkiem. Do jej montażu służy gwint, który mocuje się nakrętką. Można je stosować do przewożenia ładunków i bagaży, na liniach montażowych i przy załadunku maszyn.
Numer produktu Essentra:

10301739

Numer produktu produkcyjny:

550976

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 75,7548 zł
3 - 24 43,2885 zł
25 + 30,9203 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

75,75 zł

1 x 75,7548 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica kuli 19.0 mm
Nośność (kulą do dołu) 10.0 kg
Nośność (kulą do góry) 20.0 kg
Wysokość łba podkładki żeńskiej 30.2 mm
Wysokość całkowita 55.2 mm
Rozmiar gwintu M8
Kod towaru 8301300000
Pełny materiał Ocynk
Metoda montażu Śruba dwustronna
Materiał kuli Stal węglowa
Typ Rolki kulowe — do średnich obciążeń
Średnica 32.14 mm
Orientacja Góra/dół

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt